FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.06.02933
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales
Tamaño: 120
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Material de boquilla: Acero
Número de pliegues: 1.5
FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG
Atributo Valor
d2 79,3 mm
d3 69,4 mm
D1 127,8 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 118,2 mm
G1 G1/2"-HE
H 51 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Carrera) 35,7 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3