SC-A 065 NPT3/8-IG L

N° de artículo: 10.01.06.02943
Connector parte superior
Tipo de conexión: 065
Rosca G1: NPT3/8-HE
Longitud apropiada: 18 mm
Construcción: Automático de seguridad
SC-A 065 NPT3/8-IG L
Atributo Valor
dn 8,9 mm
D2 15 mm
G1 NPT3/8-HE
L 18 mm
L2 15,1 mm
LG1 14 mm
SW1 22 mm