FG 4 SI-55 N017

N° de artículo: 10.01.06.02963
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 4
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 2.5
FG 4 SI-55 N017
Atributo Valor
d 3,5 mm
d2 2,4 mm
D1 5,1 mm
Dk 7 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 3,8 mm
H 14 mm
H2 3,9 mm
H3 7 mm
Z (Carrera) 1,5 mm