SC-A 045 NPT1/4-IG L

N° de artículo: 10.01.06.02971
Connector parte superior
Tipo de conexión: 045
Rosca G1: NPT1/4-HE
Longitud apropiada: 17.2 mm
Construcción: Automático de seguridad
Atributo Valor
dn 6,9 mm
D2 10,5 mm
G1 NPT1/4-HE
L 17,2 mm
L2 7,8 mm
LG1 14 mm
SW1 17 mm