SC-A 055 NPT1/4-IG L

N° de artículo: 10.01.06.02972
Connector parte superior
Tipo de conexión: 055
Rosca G1: NPT1/4-HE
Longitud apropiada: 17.2 mm
Construcción: Automático de seguridad
Atributo Valor
dn 8,90 mm
D2 13,0 mm
G1 NPT1/4-HE
L 17,20 mm
L2 11,30 mm
LG1 14,0 mm
SW1 17,0 mm