FGA 11 SI-HD N016

N° de artículo: 10.01.06.02976
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación resistente al desgaste desniveladas
Tamaño: 11
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 1.5
FGA 11 SI-HD N016
Atributo Valor
d 4,5 mm
d2 5 mm
D1 12 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 10,4 mm
H 16 mm
H2 3,8 mm
H3 9,3 mm
Z 4 mm