FGA 78 NK-45 N019 DR

N° de artículo: 10.01.06.02977

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño78
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 Shore A
Número de pliegues1,5
FGA 78 NK-45 N019 DR
Atributo Valor
d 11,80 mm
d2 54 mm
D1 83 mm
Dk 24,70 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 62 mm
H 48,50 mm
H2 19,70 mm
H3 31,40 mm
Z (Carrera) 16 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 137,40 N
Fuerza arranque 218 N
Volumen 79,42 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 70 mm
Tamaño 78
Familia pezzon N 019
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A] 45 Shore A
Peso 48 g
Familia de productos FGA

Instrucciones de pedido: FGA 78 NK-45 N019 DR