FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

N° de artículo: 10.01.06.02978
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales
Tamaño: 100
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Material de boquilla: Acero
Número de pliegues: 1.5
Equipamiento adicional: Junta anular
FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR
Atributo Valor
d2 57,2 mm
d3 44 mm
D1 101 mm
Dmax(S) 106,5 mm
Ds 67 mm
G1 G1/2"-HE
H 43,3 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Carrera) 29,1 mm