FSGA 6 NBR-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.02994

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño6
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónM5-MA
Número de pliegues1,5
ConexiónM5-MA
FSGA 6 NBR-55 M5-AG
Atributo Valor
d2 3 mm
Dmax(S) 8 mm
dn 2 mm
Ds 5,70 mm
G1 M5-MA
H 14 mm
LG1 4,50 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 2 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Tamaño 6
Número de pliegues 1,50
Conexión M5-AG
Radio de curvatura (min) (convexa) 4 mm
Volumen 0,11 cm³
Fuerza aspir. 0,40 N
Fuerza arranque 1,40 N
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Peso 1,50 g
Familia de productos FSGA


Nota: Fuerza de aspriación: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: FSGA 6 NBR-55 M5-AG

La ventosa FSGA (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 33 mm montada). El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo FGA – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa FGA, boquilla de conexión SA-NIP