FSGA 6 NBR-55 M5-IG

N° de artículo: 10.01.06.02998
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 6
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-HE
FSGA 6 NBR-55 M5-IG
Atributo Valor
d2 3 mm
Dmax(S) 8 mm
dn 2 mm
Ds 5,7 mm
G1 M5-HE
H 19 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 2 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3