Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 6 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | M5-HE |
Número de pliegues | 1,5 |
Conexión | M5-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 3 mm |
Dmax(S) | 8 mm |
dn | 2 mm |
Ds | 5,70 mm |
G1 | M5-HE |
H | 19 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Carrera) | 2 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Tamaño | 6 |
Número de pliegues | 1,50 |
Conexión | M5-IG |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 4 mm |
Volumen | 0,15 cm³ |
Fuerza aspir. | 0,40 N |
Fuerza arranque | 1,40 N |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Peso | 1,50 g |
Familia de productos | FSGA |
Instrucciones de pedido: FSGA 6 SI-55 M5-IG
La ventosa FSGA (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 33 mm montada). El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa FGA, boquilla de conexión SA-NIP