SAB 30 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03048
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 30 HT1-60 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 30,6 mm
G1 G1/4"-MA
H 28 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z 9 mm