SAB 30 HT1-60 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03049
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 30 HT1-60 G3/8-AG
Atributo Valor
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 30,6 mm
G1 G3/8"-MA
H 28 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando