Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G3/8-AG |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 39,50 mm |
Dmax(S) | 56 mm |
Ds | 50,10 mm |
G1 | G3/8"-MA |
H | 36,90 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 11,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 53 N |
Fuerza arranque | 87 N |
Carga transv. | 55 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 52 N |
Volumen | 11,50 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 50 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 50 |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 43,20 g |
Familia de productos | SAB |
Instrucciones de pedido: SAB 50 HT1-60 G3/8-AG
La ventosa SAB HT1, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.