SAB 60 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03059

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas

Tamaño60
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues1,5
SAB 60 HT1-60 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 6 mm
D1 48 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 61,10 mm
G1 G1/4"-MA
H 41,30 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 14,50 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 82 N
Fuerza arranque 130 N
Carga transv. 82 N
Carga transv. (superficie aceitada) 77 N
Volumen 24 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 65 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 60
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 49,10 g
Familia de productos SAB


Instrucciones de pedido: SAB 60 HT1-60 G1/4-AG

La ventosa SAB HT1, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.