SAB 125 HT1-60 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03066
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 125
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 125 HT1-60 G3/8-AG
Atributo Valor
dn 6 mm
D1 94 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 126 mm
G1 G3/8"-MA
H 67,8 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 32 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando