FG 4 NBR-AS-55 N017

N° de artículo: 10.01.06.03067
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 4
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 2.5
Atributo Valor
d 3,50 mm
d2 2,4 mm
D1 5,1 mm
Dk 7,0 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 3,8 mm
H 14,00 mm
H2 3,90 mm
H3 7,00 mm
Z (Carrera) 1,5 mm