SA-NIP N056 M5-AG DN200

N° de artículo: 10.01.06.03080
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 056
Rosca G1: M5-MA
Largura total: 17 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 2,00 mm
Material: Aluminio
Apertura de llave SW2: 4 mm
SA-NIP N056 M5-AG DN200
Atributo Valor
dn 2 mm
D 8,2 mm
D2 7,6 mm
G1 M5-MA
L 5 mm
L1 17 mm
L2 4 mm
L3 3 mm
LG1 5 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm