SC-A 045-AR M14x1.5-AG L

N° de artículo: 10.01.06.03137
Connector parte superior
Tipo de conexión: 045-AR
Rosca G1: M14x1.5-MA
Longitud apropiada: 2 mm
Construcción: Automático de seguridad
SC-A 045-AR M14x1.5-AG L
Atributo Valor
dn 4,1 mm
D2 10,5 mm
G1 M14x1.5-MA
L 2 mm
L2 11 mm
LG1 16 mm
SW1 22 mm
SW2 4 mm