SC-A 045-AR NPT1/4-IG L

N° de artículo: 10.01.06.03139
Connector parte superior
Tipo de conexión: 045-AR
Rosca G1: NPT1/4-HE
Longitud apropiada: 17.2 mm
Construcción: Automático de seguridad
SC-A 045-AR NPT1/4-IG L
Atributo Valor
D2 10,5 mm
G1 NPT1/4-HE
L 17,2 mm
L2 11,3 mm
LG1 15 mm
SW1 17 mm