SC-A 045-AR NPT3/8-IG L

N° de artículo: 10.01.06.03140
Connector parte superior
Tipo de conexión: 045-AR
Rosca G1: NPT3/8-HE
Longitud apropiada: 17.2 mm
Construcción: Automático de seguridad
SC-A 045-AR NPT3/8-IG L
Atributo Valor
dn 6,9 mm
D2 10,5 mm
G1 NPT3/8-HE
L 17,2 mm
L2 11 mm
LG1 14 mm
SW1 22 mm