SC 080 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03142

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"

Tipo de conexión080
ConexiónG1/8"-MA
Longitud L128 mm
Longitud apropiada7,5 mm
Diámetro nominal dn4 mm
SC 080 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 4 mm
D 19,80 mm
D2 17 mm
G1 G1/8"-MA
L 7,50 mm
L1 28 mm
L2 13 mm
L3 1,50 mm
LG1 7,50 mm
SW1 22 mm
Atributo Valor
Tipo de conexión 080
parte normal material Aluminio
Peso 17,40 g

Instrucciones de pedido: SC 080 G1/8-AG