FGA 14 SI-HD N016

N° de artículo: 10.01.06.03143
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación resistente al desgaste desniveladas
Tamaño: 14
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 1.5
FGA 14 SI-HD N016
Atributo Valor
d 4,5 mm
d2 5 mm
D1 13,7 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 14,5 mm
Ds 12,5 mm
H 15,5 mm
H2 3,8 mm
H3 8,5 mm
Z 5 mm