FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.06.03145
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales
Tamaño: 150
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Material de boquilla: Acero
Número de pliegues: 1.5
FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG
Atributo Valor
d2 93 mm
d3 69,4 mm
D1 155 mm
Dmax(S) 160 mm
Ds 143,5 mm
G1 G1/2"-HE
H 51 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Carrera) 35,7 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3