FSGPL 200 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.06.03146
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales
Tamaño: 200
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Material de boquilla: Acero
Número de pliegues: 1.5
FSGPL 200 HT1-60 G1/2-IG
Atributo Valor
d2 137 mm
d3 119,4 mm
D1 202 mm
Dmax(S) 208 mm
Ds 191 mm
G1 G1/2"-HE
H 54 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Carrera) 37,2 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3