Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales
Tamaño | 100 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Condictión de los materiales | Sin huellas |
Material de boquilla | Acero |
Conexión | G1/2"-HE |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 57,20 mm |
d3 | 44 mm |
D1 | 101 mm |
Dmax(S) | 106,50 mm |
Ds | 96,10 mm |
G1 | G1/2"-HE |
H | 43,30 mm |
H4 | 8 mm |
LG1 | 8 mm |
Z (Carrera) | 29,10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 150 N |
Volumen | 150 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 100 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 12 mm |
Tamaño | 100 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 145 g |
Número de pliegues | 1,50 |
Familia de productos | FSGPL |
Instrucciones de pedido: FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG
La ventosa FSGPL disponible en diversos diámetros se suministra con placa soporte vulcanizada en la pieza elastomérica.