FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.06.03151

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales

Tamaño120
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Condictión de los materialesSin huellas
Material de boquillaAcero
ConexiónG1/2"-HE
Número de pliegues1,5
FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG
Atributo Valor
d2 79,30 mm
d3 69,40 mm
D1 127,80 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 118,20 mm
G1 G1/2"-HE
H 51 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Carrera) 35,70 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 280 N
Volumen 295,20 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 150 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 12 mm
Tamaño 120
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 332 g
Número de pliegues 1,50
Familia de productos FSGPL


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG

La ventosa FSGPL disponible en diversos diámetros se suministra con placa soporte vulcanizada en la pieza elastomérica.