SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03156
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 60 x 30 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG
Atributo Valor
B1 31 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-MA
H 27 mm
L1 55,7 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60,6 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 7 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando