SC-A 055-AR G1/4-IG L

N° de artículo: 10.01.06.03164

Connector parte superior

Tipo de conexión055-AR
Rosca G1G1/4"-HE
Longitud L17 mm
DiseñoAutomático de seguridad
SC-A 055-AR G1/4-IG L
Atributo Valor
dn 8,90 mm
D2 13 mm
G1 G1/4"-HE
L 17 mm
L2 14,80 mm
LG1 14,80 mm
SW1 17 mm
Atributo Valor
Tipo de conexión 055-AR
parte normal material Aluminio
Diseño Automático de seguridad
Peso 10,60 g

Instrucciones de pedido: SC-A 055-AR G1/4-IG L