SC-A 055-AR G1/4-AG L

N° de artículo: 10.01.06.03165
Connector parte superior
Tipo de conexión: 055-AR
Rosca G1: G1/4"-MA
Longitud apropiada: 2.5 mm
Construcción: Automático de seguridad
SC-A 055-AR G1/4-AG L
Atributo Valor
dn 5,1 mm
D2 13 mm
G1 G1/4"-MA
L 2,5 mm
L2 14,8 mm
LG1 14,5 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm