Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Connector parte superior
Tipo de conexión | 055-AR |
Rosca G1 | G3/8"-HE |
Longitud L | 17 mm |
Diseño | Automático de seguridad |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 8,90 mm |
D2 | 13 mm |
G1 | G3/8"-HE |
L | 17 mm |
L2 | 14,80 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de conexión | 055-AR |
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Automático de seguridad |
Peso | 13,80 g |
Instrucciones de pedido: SC-A 055-AR G3/8-IG L