SC-A 055-AR NPT3/8-IG L

N° de artículo: 10.01.06.03174
Connector parte superior
Tipo de conexión: 055-AR
Rosca G1: NPT3/8-HE
Longitud apropiada: 17 mm
Construcción: Automático de seguridad
SC-A 055-AR NPT3/8-IG L
Atributo Valor
dn 8,9 mm
D2 13 mm
G1 NPT3/8-HE
L 17 mm
L2 14,8 mm
LG1 14 mm
SW1 22 mm