Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Connector parte superior
Tipo de conexión | 045 |
Rosca G1 | M12x1.5-MA |
Longitud apropiada | 8 mm |
Diseño | Automático de seguridad |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 5,10 mm |
D2 | 10,50 mm |
G1 | M12x1.5-MA |
L | 8 mm |
L2 | 7,80 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de conexión | 045 |
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Automático de seguridad |
Peso | 9,30 g |
Instrucciones de pedido: SC-A 045 M12x1.5-AG L