SC-A 045 M16x1.5-AG L

N° de artículo: 10.01.06.03186

Connector parte superior

Tipo de conexión045
Rosca G1M16x1.5-MA
Longitud apropiada7,7 mm
DiseñoAutomático de seguridad
SC-A 045 M16x1.5-AG L
Atributo Valor
dn 5,10 mm
D2 10,50 mm
G1 M16x1.5-MA
L 7,70 mm
L2 7,80 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 5 mm
Atributo Valor
Tipo de conexión 045
parte normal material Aluminio
Diseño Automático de seguridad
Peso 13,40 g

Instrucciones de pedido: SC-A 045 M16x1.5-AG L