Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión | 065 |
Conexión | G1/4"-MA |
Longitud L1 | 36,1 mm |
Longitud apropiada | 8 mm |
Diámetro nominal dn | 6,1 mm |
Diseño | Automático de seguridad |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6,10 mm |
D | 29 mm |
D2 | 15 mm |
G1 | G1/4"-MA |
L | 8 mm |
L1 | 36,10 mm |
L2 | 15,10 mm |
L3 | 3 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 6 mm |
SW3 | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de conexión | 065 |
Instrucciones de pedido: SC 065 G1/4-AG L MOD