SC 065 G1/4-IG L MOD

N° de artículo: 10.01.06.03194

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"

Tipo de conexión065
ConexiónG1/4"-HE
Longitud L136,1 mm
Longitud apropiada18 mm
Diámetro nominal dn6,1 mm
DiseñoAutomático de seguridad
SC 065 G1/4-IG L MOD
Atributo Valor
dn 6,10 mm
D 29 mm
D2 15 mm
G1 G1/4"-HE
L 18 mm
L1 36,10 mm
L2 15,10 mm
L3 3 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
SW3 6 mm
Atributo Valor
Tipo de conexión 065
Peso 37,70 g

Instrucciones de pedido: SC 065 G1/4-IG L MOD