Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB) | 80 x 40 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G3/8-AG |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
B1 | 40 mm |
Bmáx(S) | 43 mm |
Bs | 40,60 mm |
dn | 5,20 mm |
G1 | G3/8"-MA |
H | 27,70 mm |
L1 | 73,30 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmáx(S) | 83 mm |
Ls | 80,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 65 N |
Fuerza arranque | 131,70 N |
Carga transv. | 152,80 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 73,60 N |
Volumen | 21,80 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Dimensiones (LxB) | 80 x 40 |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 34,90 g |
Familia de productos | SAOB |
Instrucciones de pedido: SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-AG
La ventosa SAOB HT1, disponible en diversos dimensiones, se suministra con boquilla de conexión firmemente fijada al refuerzo de la ventosa.