SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03206
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 110 x 55 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG
Atributo Valor
B1 53 mm
Bmax(S) 59 mm
Bs 55,1 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-MA
H 35,5 mm
L1 98,8 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 114 mm
Ls 110,1 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 12 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando