Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB) | 140 x 70 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G3/8-AG |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
B1 | 67 mm |
Bmáx(S) | 75 mm |
Bs | 70,10 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-MA |
H | 37,50 mm |
L1 | 126 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmáx(S) | 146 mm |
Ls | 141,10 mm |
SW1 | 19 mm |
Z (Carrera) | 16,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 165 N |
Fuerza arranque | 351,90 N |
Carga transv. | 459 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 302,80 N |
Volumen | 106 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 70 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Dimensiones (LxB) | 140 x 70 |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 117,40 g |
Familia de productos | SAOB |
Instrucciones de pedido: SAOB 140x70 HT1-60 G3/8-AG
La ventosa SAOB HT1, disponible en diversos dimensiones, se suministra con boquilla de conexión firmemente fijada al refuerzo de la ventosa.