SPB2 20 SI-40 SW130 P

N° de artículo: 10.01.06.03222
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 40 °Sh
Resistencia al flujo SW: 1.3 mm
Número de pliegues: 2.5
Diseño: Push In
SPB2 20 SI-40 SW130 P
Atributo Valor
d 8,5 mm
d1 11,8 mm
d2 10,2 mm
d5 7,9 mm
dn 1,3 mm
D1 20 mm
Dmax(S) 20,5 mm
Ds 19,6 mm
H 24,3 mm
H2 2,2 mm
H3 8,2 mm
H5 2 mm
Z (Hub) 9 mm