SPB2 40 SI-55 SW80 P

N° de artículo: 10.01.06.03224
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Resistencia al flujo SW: 0.8 mm
Número de pliegues: 2.5
Diseño: Push In
SPB2 40 SI-55 SW80 P
Atributo Valor
d 12,5 mm
d1 15,7 mm
d2 17,8 mm
d5 11,5 mm
dn 0,8 mm
D1 43,5 mm
Dmax(S) 44,6 mm
Ds 42,7 mm
H 47 mm
H2 2,2 mm
H3 8,2 mm
H5 2 mm
Z (Carrera) 20 mm