SAB2 20 HT1-60 P

N° de artículo: 10.01.06.03235
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 20
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Número de pliegues: 2.5
Diseño: Push In
SAB2 20 HT1-60 P
Atributo Valor
d 8,5 mm
d1 10,6 mm
d2 10 mm
d5 7,9 mm
dn 4,7 mm
D1 19,7 mm
Dmax(S) 20,5 mm
Ds 19,1 mm
H 24,5 mm
H2 2,2 mm
H3 7,2 mm
H5 2 mm
Z (Hub) 9 mm