Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación resistente al desgaste desniveladas
Tamaño | 25 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 9,90 mm |
D1 | 25 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 26,50 mm |
Ds | 22,50 mm |
H | 23 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 8,90 mm |
Z (Carrera) | 8,10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 1,50 |
Fuerza aspir. | 5,30 N |
Tamaño | 25 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Peso | 2,80 g |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Familia de productos | FGA |
Instrucciones de pedido: FGA 25 SI-HD-65 N016