Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 9 |
Material de ventosa | Silicona SI conductor |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 4,10 mm |
D1 | 8,90 mm |
Dk | 9 mm |
Dmax(S) | 9,50 mm |
Ds | 9 mm |
H | 15 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 8,20 mm |
Z (Carrera) | 3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 0,79 N |
Fuerza arranque | 2,30 N |
Volumen | 0,30 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 10 mm |
Tamaño | 9 |
Familia pezzon | N 016 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Silicona SI conductor |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,60 g |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 9 SI-CO-55 N016