Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desniveladas
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Número de pliegues | 4,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 20 mm |
d1 | 24,80 mm |
d2 | 21 mm |
D1 | 41,60 mm |
Dk | 31 mm |
Dmax(S) | 52 mm |
Ds | 49,70 mm |
H | 65 mm |
H2 | 14 mm |
H3 | 16 mm |
Z (Carrera) | 26 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspiración a -200 mbar | 13,70 N |
Fuerza aspiración a -200 mbar | 27,30 N |
Fuerza aspir. | 41 N |
Volumen | 33,11 cm³ |
Tamaño | 50 |
Familia pezzon | SC 090 |
Número de pliegues | 4,50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 22,60 g |
Familia de productos | SPB4f |
Instrucciones de pedido: SPB4f 50 SI-55 SC090
La ventosa SPB4f (pieza elastomérica + boquilla de conexión) con estabilizador de bolsas integrado se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:
Accesorios disponibles: tamiz filtrante, abrazadera de tubo