SC 080 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03268
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 080
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Largura total: 32 mm
Longitud apropiada: 7.5 mm
Diámetro nominal dn: 8 mm
SC 080 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 8 mm
D 19,8 mm
D2 17 mm
G1 G1/4"-MA
L 7,5 mm
L1 32 mm
L2 13 mm
L3 1,5 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm