SC 090 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03269
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 090
Conexión de vacío: G1/8"-MA
Largura total: 31 mm
Longitud apropiada: 7.5 mm
Diámetro nominal dn: 4 mm
SC 090 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 4 mm
D 25 mm
D2 21 mm
G1 G1/8"-MA
L 7,5 mm
L1 31 mm
L2 14 mm
L3 2 mm
LG1 7,5 mm
SW1 27 mm