Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión | 080 |
Conexión | G1/4"-HE |
Longitud L1 | 32 mm |
Longitud apropiada | 17,5 mm |
Diámetro nominal dn | 11 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 11 mm |
D | 19,80 mm |
D2 | 17 mm |
G1 | G1/4"-HE |
L | 17,50 mm |
L1 | 32 mm |
L2 | 13 mm |
L3 | 1,50 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de conexión | 080 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 20 g |
Instrucciones de pedido: SC 080 G1/4-IG