SPI 14 PEEK

N° de artículo: 10.01.06.03282

Inserto para ventosas para la manipulación sin marcas de piezas sensibles

Tamaño14
parte normal materialPolieteretercetona
SPI 14 PEEK
Atributo Valor
Ds 11,80 mm
H 6,30 mm
Atributo Valor
Aplicaci FG12/FG14/FGA14
parte normal material Polieteretercetona
Peso 0,50 g
Familia de productos SPI-PEEK


Nota: Se recomienda una capacidad de aspiración mín. de 2 l/min. Para definir la capacidad de aspiración para la aplicación se deben realizar ensayos con la pieza original y la ventosa. En las aplicaciones verticales se reduce la fuerza de fricción.
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SPI 14 PEEK

Inserto de ventosa SPI en PEEK se suministra en el diámetro deseado.