SPB4 40 SI-HD SC090

N° de artículo: 10.01.06.03379
Ventosa de fuelle (redonda) con 4,5 para la manipulación de bolsas y envases de forma inestable
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 4.5
SPB4 40 SI-HD SC090
Atributo Valor
d 20 mm
d1 24,8 mm
d2 23 mm
D1 41 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 41,5 mm
Ds 40,5 mm
H 65,6 mm
H2 14 mm
H3 16 mm
Z (Carrera) 27 mm